Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Afag
Description
Unité de contrôle pour HLF-P
Nomenclature
50211833 Unité de contrôle PSG1
BNR
Article No.
50211833
TYP
Type
PSG1
A
Dimension A
93 mm
B
Dimension B
205 mm
C
Dimension C
172.5 mm
D
Dimension D
5 mm
E
Dimension E
193 mm
F
Dimension F
60 mm
G
Dimension G
6.5 mm
H
Dimension H
9 mm
CTNH
CTN Huttwil
84798992
CTNA
CTN Amberg
85044082
GEW
Poids
2.600 kg