Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Afag
Descrizione
Unità di controllo HLF-P
Lista materiale
50211833 Unità di controllo PSG1
BNR
N. di catalogo
50211833
TYP
Tipo
PSG1
A
Dimensione A
93 mm
B
Dimensione B
205 mm
C
Dimensione C
172.5 mm
D
Dimensione D
5 mm
E
Dimensione E
193 mm
F
Dimensione F
60 mm
G
Dimensione G
6.5 mm
H
Dimensione H
9 mm
CTNH
CTN Huttwil
84798992
CTNA
CTN Amberg
85044082
GEW
Peso
2.600 kg