Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Afag
Description
NVB25/3 - Trémie
Nomenclature
50398089 Trémie NVB25/3
BNR
Article No.
50398089
TYP
Type
NVB25/3
HLFM
Vibreur linéaire
A
Dimension A
151 mm
B
Dimension B
95 mm
C
Dimension C
205 mm
D
Dimension D
384 mm
E
Dimension E
125 mm
F
Dimension F
124 mm
G
Dimension G
430 mm
FV
Volume de remplissage
3 l
FG
Poids maximal de remplissage
9 kg
BS
Voltage
230/115 VAC
OB
la rugosité de surface Ra
< 0.8 μm
OB1
la rugosité de surface Rz
< 4.5 μm
NF
Alimenation
50 / 60 Hz
BF
Frequence du vibreur (éléctrique)
50 / 60 Hz
MS
Vibrations mécaniques
6000 / 7200 min-1
SA
Protection
IP54
GEW
Poids
8.516 kg