Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Afag
Descrizione
NVB25/3 - Tramoggia vibrante ricaricabile
Lista materiale
50398089 Tramoggia vibrante ricaricabile NVB25/3
BNR
N. di catalogo
50398089
TYP
Tipo
NVB25/3
HLFM
Alimentatore lineare
A
Dimensione A
151 mm
B
Dimensione B
95 mm
C
Dimensione C
205 mm
D
Dimensione D
384 mm
E
Dimensione E
125 mm
F
Dimensione F
124 mm
G
Dimensione G
430 mm
FV
Volume caricabile
3 l
FG
Max. Peso di riempimento
9 kg
BS
Voltaggio
230/115 VAC
OB
Ruvidità di superficie Ra
< 0.8 μm
OB1
Ruvidità di superficie Rz
< 4.5 μm
NF
Frequenza
50 / 60 Hz
BF
Frequenza vibrazione (elettrico)
50 / 60 Hz
MS
Vibrazioni meccaniche
6000 / 7200 min-1
SA
Classe di protezione
IP54
GEW
Peso
8.516 kg