Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
NVB25/3 - Refillable vibratoy hopper
Bill of material
50398089 Refillable vibratoy hopper NVB25/3
BNR
Order number
50398089
TYP
Type
NVB25/3
HLFM
Linear feeder
A
Dimension A
151 mm
B
Dimension B
95 mm
C
Dimension C
205 mm
D
Dimension D
384 mm
E
Dimension E
125 mm
F
Dimension F
124 mm
G
Dimension G
430 mm
FV
Filling volume
3 l
FG
Max. Filling weight
9 kg
BS
Voltage
230/115 VAC
OB
Surface roughness Ra
< 0.8 μm
OB1
Surface roughness Rz
< 4.5 μm
NF
Frequency
50 / 60 Hz
BF
Vibrator frequency (electric)
50 / 60 Hz
MS
Vibrations mecaniques
6000 / 7200 min-1
SA
Protection class
IP54
GEW
Weight
8.516 kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型