Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Afag
Descrizione
NVD3 - Unità regolazione vibrazioni
Lista materiale
50439542 Unità regolazione vibrazioni NVD3/5
BNR
N. di catalogo
TYP
Tipo
NVD3/5
MAT
Materiale
A
Dimensione A
545.6 mm
B
Dimensione B
178.9 mm
C
Dimensione C
293.4 mm
D
Dimensione D
168 mm
E
Dimensione E
260 mm
F
Dimensione F
72 mm
G
Dimensione G
M5
H
Dimensione H
11 mm
I
Dimensione I
163.4 mm
K
Dimensione K
155 mm
L
Dimensione L
301 mm
M
Dimensione M
98 mm
XL
Dimensione XL
Auf Anfrage / Sur demande / On request
FV
Volume caricabile
5 l
BS
Voltaggio
VAC
NF
Frequenza
Hz
SW
Resistenza bobina
140 Ohm
GS
Dispositivo fusibile
F0.3 A
ST
Classe di protezione
IP54
BF
Frequenza vibrazione (vibrazioni al minuto)
GEW
Peso
15.436 kg
FG
Peso caricabile
2 kg
FD
Spessore della molla max.
8 mm
FD1
Spessore della molla (standard)
1.5 mm
LS
Traferro (bullone magnete-ancoraggio)
0.4-0.9 mm
MT
Tipo di magnete installato
EL60-20
ML
Potenza magnetica
45 VA
UT
Temperatura ambiente
- 10 bis +45 °C
LF
Emissione di rumore: Livello di pressione acustica continua (senza materiale trasportato)
<70 dB
MH
Altezza / Distanza misurata
1,6 / 1 m
MR
Misura direzione fonte rumore
90 °
MM
Metodo
A-peso mm
LA
Tensione in ingresso
0.2 A
CTNH
CTN Huttwil
84798992
CTNA
CTN Amberg
84799070