Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
Afag
Descrizione
NVD4 - Unità regolazione vibrazioni
Lista materiale
50439549 Unità regolazione vibrazioni NVD 4/15
BNR
N. di catalogo
TYP
Tipo
MAT
Materiale
A
Dimensione A
mm
B
Dimensione B
mm
C
Dimensione C
mm
D
Dimensione D
mm
E
Dimensione E
360 mm
F
Dimensione F
115 mm
G
Dimensione G
M6
H
Dimensione H
16 mm
I
Dimensione I
213.44 mm
K
Dimensione K
206 mm
L
Dimensione L
426 mm
M
Dimensione M
163 mm
XL
Dimensione XL
Auf Anfrage / Sur demande / On request
FV
Volume caricabile
l
BS
Voltaggio
VAC
NF
Frequenza
Hz
SW
Resistenza bobina
11.4 Ohm
GS
Dispositivo fusibile
F0.1 A
ST
Classe di protezione
IP54
BF
Frequenza vibrazione (vibrazioni al minuto)
GEW
Peso
kg
FG
Peso caricabile
6 kg
FD
Spessore della molla max.
10 mm
FD1
Spessore della molla (standard)
0.5-1.5 mm
LS
Traferro (bullone magnete-ancoraggio)
0.5-1.5 mm
MT
Tipo di magnete installato
EL96-33
ML
Potenza magnetica
140 VA
UT
Temperatura ambiente
-10 bis +45 °C
LF
Emissione di rumore: Livello di pressione acustica continua (senza materiale trasportato)
<70 dB
MH
Altezza / Distanza misurata
1.6/1 m
MR
Misura direzione fonte rumore
90 °
MM
Metodo
A-peso mm
CTNH
CTN Huttwil
84798992
CTNA
CTN Amberg
84799070