Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Afag
Description
SIGA - Appareils de commande
Nomenclature
50195031 Appareils de commande SIGA
BNR
Article No.
50195031
TYP
Type
SIGA
A
Dimension A
200 mm
B
Dimension B
100 mm
C
Dimension C
80 mm
D
Dimension D
4 mm
E
Dimension E
20 mm
CTNH
CTN Huttwil
84798992
CTNA
CTN Amberg
90328900
GEW
Poids
1.700 kg