Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Afag
Descrizione
SIGA - Controllo
Lista materiale
50195031 Controllo SIGA
BNR
N. di catalogo
50195031
TYP
Tipo
SIGA
A
Dimensione A
200 mm
B
Dimensione B
100 mm
C
Dimensione C
80 mm
D
Dimensione D
4 mm
E
Dimensione E
20 mm
CTNH
CTN Huttwil
84798992
CTNA
CTN Amberg
90328900
GEW
Peso
1.700 kg