Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
SIGA - Control device
Bill of material
50195031 Control device SIGA
BNR
Order number
50195031
TYP
Type
SIGA
A
Dimension A
200 mm
B
Dimension B
100 mm
C
Dimension C
80 mm
D
Dimension D
4 mm
E
Dimension E
20 mm
CTNH
CTN Huttwil
84798992
CTNA
CTN Amberg
90328900
GEW
Weight
1.700 kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型