Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Afag
Descrizione
IRG-MS - Controllo
Lista materiale
50391018 Controllo IRG1-MS
BNR
N. di catalogo
50391018
TYP
Tipo
IRG1-MS
A
Dimensione A
175 mm
B
Dimensione B
80 mm
C
Dimensione C
61.5 mm
D
Dimensione D
10 mm
E
Dimensione E
25 mm
CTNH
CTN Huttwil
85044000
CTNA
CTN Amberg
85044082
GEW
Peso
0.686 kg