Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
IRG-MS - Control device
Bill of material
50391018 Control device IRG1-MS
BNR
Order number
50391018
TYP
Type
IRG1-MS
A
Dimension A
175 mm
B
Dimension B
80 mm
C
Dimension C
61.5 mm
D
Dimension D
10 mm
E
Dimension E
25 mm
CTNH
CTN Huttwil
85044000
CTNA
CTN Amberg
85044082
GEW
Weight
0.686 kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型