Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Afag
Beschreibung
IRG1-S - Steuergeräte
Stückliste
50360105 Steuergeräte IRG1-S 230V
BNR
Bestellnummer
TYP
Typ
A
Mass A
175 mm
B
Mass B
80 mm
C
Mass C
60 mm
D
Mass D
24 mm
E
Mass E
25 mm
EDZ
edz Files
CTNH
CTN Huttwil
CTNA
CTN Amberg
85044082
GEW
Gewicht
kg
OT
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
EXSWV
Externe Sollwertvorgabe
0 - 20 mA (DC), 0 - 10 VDC
ANS
Ausgangsnennstrom
6 A AC
ESP
Eingangsspannung
230 VAC
ASP
Ausgangsspannung
30 - 228 VAC
NSPK
Netzspannungskompensation
vorhanden/geeignet für
HWB
Halbwellenbetrieb
vorhanden/geeignet für
SFA
Sanftanlauf
0 - 4 s
VWB
Vollwellenbetrieb
vorhanden/geeignet für
BSA
Betriebsstatusanzeige
LED
OKI
Optokopplereingang invertierbar
vorhanden/geeignet für
NVB
Nachfüllvibrationsbunker NVB
vorhanden/geeignet für
NVD
Nachfüllvibrationsdosierer NVD
vorhanden/geeignet für
IBB
Industriebandbunker IBB
nicht geeignet für
SF
Schwingförderer
vorhanden/geeignet für
SAP
Steckeranschluss/Pole
M8/4-pol.
SA
Schutzart
IP54