Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Afag
Description
Smart Box - Appareils de commande
Nomenclature
50371863 Appareils de commande Smart Box
BNR
Article No.
50371863
TYP
Type
Smart Box
A
Dimension A
175 mm
B
Dimension B
80 mm
C
Dimension C
61.5 mm
D
Dimension D
10 mm
E
Dimension E
25 mm
CTNH
CTN Huttwil
85030094
CTNA
CTN Amberg
85044082
GEW
Poids
0.802 kg