Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Afag
Description
SWC - Beschleunigungssensor
Nomenclature
50547573 Beschleunigungssensor SWC 62
BNR
Article No.
50547573
TYP
Type
SWC 62
A
Dimension A
40 mm
B
Dimension B
40 mm
C
Dimension C
32 mm
D
Dimension D
32 mm
E
Dimension E
4.3 mm
F
Dimension F
15 mm
MS
Messsignal
100 mV/g
FB
Frequenzbereich
60 - 250 Hz
SK
Schutzklasse
IP54
AA
Anschlussart
Stecker M12, 4-polig
GEW
Poids
0.28 kg