Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Afag
Descrizione
SWC - Beschleunigungssensor
Lista materiale
50547573 Beschleunigungssensor SWC 62
BNR
N. di catalogo
50547573
TYP
Tipo
SWC 62
A
Dimension A
40 mm
B
Dimension B
40 mm
C
Dimension C
32 mm
D
Dimension D
32 mm
E
Dimension E
4.3 mm
F
Dimension F
15 mm
MS
Messsignal
100 mV/g
FB
Frequenzbereich
60 - 250 Hz
SK
Schutzklasse
IP54
AA
Anschlussart
Stecker M12, 4-polig
GEW
Peso
0.28 kg