Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
SWC - Beschleunigungssensor
Bill of material
50547573 Beschleunigungssensor SWC 62
BNR
Order number
50547573
TYP
Type
SWC 62
A
Dimension A
40 mm
B
Dimension B
40 mm
C
Dimension C
32 mm
D
Dimension D
32 mm
E
Dimension E
4.3 mm
F
Dimension F
15 mm
MS
Messsignal
100 mV/g
FB
Frequenzbereich
60 - 250 Hz
SK
Schutzklasse
IP54
AA
Anschlussart
Stecker M12, 4-polig
GEW
Weight
0.28 kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型