Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Afag
Description
IRG - Fixation des régleur
Nomenclature
50205146 Fixation des régleur 1-IRG
BNR
Article No.
TYP
Type
A
Dimension A
70 mm
B
Dimension B
30 mm
C
Dimension C
7.0 mm
D
Dimension D
62 mm
E
Dimension E
mm
F
Dimension F
224 mm
CTNH
CTN Huttwil
84313900
CTNA
CTN Amberg
84799070
GEW
Poids
0.107 kg