Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Afag
Beschreibung
BF10 - 15 - Wendelförderer
Stückliste
50042180 Wendelförderer BF10
BNR
Bestellnummer
TYP
Typ
RCH
Richtung
A
Mass A
mm
B
Mass B
mm
D1
Mass D1
3H7
D2
Mass D2
D3
Mass D3
3 x M4
D4
Mass D4
M6
E1
Mass E1
mm
E2
Mass E2
mm
E3
Mass E3
mm
X
Mass X
120 °
ZT
Zul. Trägheitsmoment ±10%
kg/dm²
ZTG
Zul. Topfgewicht ± 30%
kg
GEW
Gewicht
kg
LST
Leistung
SA
Schutzart
IP 54
SK
Schwingkräfteausgleich
Ja
BF
Betriebsfrequenz (elektrisch)
50/60 Hz
MS
Mechanische Schwingungen
100/120 Hz
INFO
Infotext
Information
Infotext
CTNH
CTN Huttwil
84798992
CTNA
CTN Amberg
84799070