Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Afag
Description
BF10 - 15 - Bol vibrant
Nomenclature
50042180 Bol vibrant BF10
BNR
Article No.
TYP
Type
RCH
Direction
A
Dimension A
mm
B
Dimension B
mm
D1
Dimension D1
3H7
D2
Dimension D2
D3
Dimension D3
3 x M4
D4
Dimension D4
M6
E1
Dimension E1
mm
E2
Dimension E2
mm
E3
Dimension E3
mm
X
Dimension X
120 °
ZT
Moment d’inertie admis ±10 %
kg/dm²
ZTG
Poids de bols admis ±30 %
kg
GEW
Poids
kg
LST
Puissance
SA
Protection
IP 54
SK
Compensation des forces oscillantes
Oui
BF
Frequence du vibreur (éléctrique)
50/60 Hz
MS
Vibrations mécaniques
100/120 Hz
INFO
Infotext
Information
Infotext
CTNH
CTN Huttwil
84798992
CTNA
CTN Amberg
84799070