카탈로그: Afag
생성됨: 01.06.2023
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Afag
50042180 Bowl feeder BF10
Afag
Feeding
Components
Bowl feeder drive units
Actuator
BF Bowl feeder drive units
BF Bowl feeder drive units
Powered by
CAD모델 선택
{afag/zufuhren/komponenten/wendelfoerderer/antrieb/bf/bf/bf_10_15.prj},{NB=50042180 Wendelfoerderer BF10 (Left* - 12°** 115 V / 60 Hz)},{BNR=50042180},{TYP=BF10},{RCH=Links-12-115V-60Hz},{VER=2},{A=104},{B=64},{D1=3H7},{D2=3H7},{D3=3 x M4},{D51=4.000},{D4=M6},{D11=6.000},{E1=51},{E2=65},{E3=70},{X=120},{D21=0.000},{D22=0.000},{ZT=0.03},{ZTG=0.16},{GEW=2.200},{LST=11 VA},{SA=IP 54},{SK=ja},{BF=50/60},{MS=100/120},{INFO=Infotext},{VERS=2},{CTNH=84798992},{CTNA=84799070}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
BF10 - 15 - Bowl feeder
Bill of material
50042180 Bowl feeder BF10
BNR
Order number
50042180
50042180
TYP
Type
BF10
BF10
RCH
Direction
Left* - 12°** 115 V / 60 Hz
Left* - 12°** 115 V / 60 Hz
A
Dimension A
104
104
mm
B
Dimension B
64
64
mm
D1
Dimension D1
3H7
D2
Dimension D2
3H7
3H7
D3
Dimension D3
3 x M4
D4
Dimension D4
M6
E1
Dimension E1
51
51
mm
E2
Dimension E2
65
65
mm
E3
Dimension E3
70
70
mm
X
Dimension X
120
°
ZT
Admissible moment of inertia ±10 %
0.03
0.03
kg/dm²
ZTG
Admissible bowl weight ±30 %
0.16
0.16
kg
GEW
Weight
2.200
2.200
kg
LST
Power
11 VA
11 VA
SA
Protection class
IP 54
SK
Reactive force compensation
Yes
BF
Vibrator frequency (electric)
50/60
Hz
MS
Mechanical vibrations
100/120
Hz
INFO
Infotext
정보
Infotext
CTNH
CTN Huttwil
84798992
CTNA
CTN Amberg
84799070
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청