Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 13
HELP_VARIABLE
Firma
Afag
Beschreibung
WV151 - 310 - Wendelförderer
Stückliste
11005659 Wendelförderer WV201-1
BNR
Bestellnummer
TYP
Typ
RCH
Richtung
A
Mass A
mm
D1
Mass D1
D2
Mass D2
E
Mass E
mm
H
Mass H
mm
ZT
Zul. Topfgewicht
kg
EA
Elektr. Ausführung
230 V / 50 Hz
GEW
Gewicht
kg
LST
Leistung
VA
SA
Schutzart
IP54
BF
Betriebsfrequenz (elektrisch)
50 Hz
SK
Mechanische Schwingungen pro min
6000
INFO
Infotext
Information
Infotext
CTNH
CTN Huttwil
84798992
CTNA
CTN Amberg
84799070