Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 13
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
WV151 - 310 - Bowl feeder
Bill of material
11005659 Bowl feeder WV201-1
BNR
Order number
TYP
Type
RCH
Direction
A
Dimension A
mm
D1
Dimension D1
D2
Dimension D2
E
Dimension E
mm
H
Dimension H
mm
ZT
Admissible bowl weight
kg
EA
Elec. Configuration
230 V / 50 Hz
GEW
Weight
kg
LST
Power
VA
SA
Protection class
IP54
BF
Vibrator frequency (electric)
50 Hz
SK
Mechanical vibrations per min
6000
INFO
Infotext
信息
Infotext
CTNH
CTN Huttwil
84798992
CTNA
CTN Amberg
84799070
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型