Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Afag
Beschreibung
RM7U - Steuergerät
Stückliste
15065506 Steuergerät IRG 230 V / 10 A; 50 Hz
BNR
Bestellnummer
TYP
Typ
RM7U
A
Mass A
200 mm
B1
Mass B1
100 mm
B2
Mass B2
164 mm
C
Mass C
80 mm
D
Mass D
24 mm
E
Mass E
25 mm
F
Mass F
10 mm
LINE
Linearförderer
•
WEND
Wendelförderer
•
BS
Betriebsspannung
ADE
Antriebsfrequenz digital einstellbar
2,5 - 200,0 Hz / in 0,1 Hz steps
PDSA
Phaseneinstellung der synchronisierten Ausgangsstellwerte
0 ° - 360 ° einstellbar in 3,6 ° Schritte
MDU
Max. Dauerstrom / Überlastschutz
6 A / 10 A
SOWE
Sollwerteinstellung
Intern, extern
SE
Spannungseingang: Sollwertbereich einstellbar
0 -10 V
SANEIN
Sanftanlauf, einstellbar
0 - 5 Sek.
SANFEIN
Sanftauslauf, einstellbar
0 - 5 Sek.
OI
Oktokopplereingang, invertierbar
24 V / DC
SENSI
2 Sensoreingänge
•
SENS
Sensorversorgung
24 V DC /100 mA
ANAB
Anzugs-Abfallzeiten
0 - 10 Sek.
TK
Transistorausgang, kurzschlussfest
24 V DC/ 20 mA
KP
Kontaktausgang, potentialfrei
250 V / 8 A
STRM
Störmeldeausgang
Transistor- oder Kontaktausgang
AUSG
24 V DC-Ausgang
200 mA
TEMP
Temperaturbereich
0 - 40 ° C
GEH
Gehäuse
Alu 200 x 124 x 80 mm
STZ
Schutzart
IP 54
INFO
Infotext
Information
Infotext
CTNH
CTN Huttwil
84798992
CTNA
CTN Amberg
85432000
GEW
Gewicht
kg