Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Afag
Description
RM7U - Régleur
Nomenclature
15065506 Régleur IRG 230 V / 10 A; 50 Hz
BNR
Article No.
TYP
Type
RM7U
A
Dimension A
200 mm
B1
Dimension B1
100 mm
B2
Dimension B2
164 mm
C
Dimension C
80 mm
D
Dimension D
24 mm
E
Dimension E
25 mm
F
Dimension F
10 mm
LINE
Rail vibrant
•
WEND
Bol vibrant
•
BS
Voltage
ADE
Fréquence de la base réglable numérique
2,5 - 200,0 Hz / in 0,1 Hz steps
PDSA
Réglage par phases des valerus synchronisées de sortie
0 ° - 360 ° réglable in 3,6 ° décalée
MDU
Courant continu max. / Protection contre surcharge
6 A / 10 A
SOWE
Réglage valeur nominale
Interne, externe
SE
Champs de valeur demandée, réglable
0 -10 V
SANEIN
SanftaDémarrage en douceurnlauf, réglable
0 - 5 Sek.
SANFEIN
Arrêt en douceur, réglable
0 - 5 Sek.
OI
Entrée du couplage optique, inversible
24 V / DC
SENSI
2 Entrées capteur
•
SENS
Alimentation capteur
24 V DC /100 mA
ANAB
Temps de démarrage et d‘arrêt
0 - 10 Sek.
TK
Sortie transistor, résisté à court-circuit
24 V DC/ 20 mA
KP
Sortie contact sans potentiel
250 V / 8 A
STRM
Sortie indication panne
Sortie transistor ou contact
AUSG
Sortie 24 V DC
200 mA
TEMP
Températures possibles
0 - 40 ° C
GEH
Boîtier
Alu 200 x 124 x 80 mm
STZ
Protection
IP 54
INFO
Infotext
Information
Infotext
CTNH
CTN Huttwil
84798992
CTNA
CTN Amberg
85432000
GEW
Poids
kg