Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Agathon
Descrizione
N8001 - Bride per Norma ISO-DIN
Lista materiale
N8001 Briden 8001.000.001
IDNR
Artikel-Nummer
8001.000.001
D1
d1
16 mm
D2
d2
19 mm
D3
d3
6.6 mm
L1
l1
11 mm
L2
l2
6 mm
LAGER
Misure prefenziali
ok mm
GEWICHT
Peso
kg
CTN
Zolltarifnummer
8466.9430
URSP
Ursprungsland
CH