Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Agathon
Description
N8001 - Briden fuer ISO-DIN Norm
Bill of material
N8001 Briden 8001.000.001
IDNR
Artikel-Nummer
8001.000.001
D1
d1
16 mm
D2
d2
19 mm
D3
d3
6.6 mm
L1
l1
11 mm
L2
l2
6 mm
LAGER
ab Lager lieferbar
ok mm
GEWICHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
8466.9430
URSP
Ursprungsland
CH
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)