Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Agathon
Description
N552491 - Bague à collerette pour guidage à rouleaux
Nomenclature
Bundbuchse fuer Rollenfuehrung 552.49.167
IDNR
No. Art.
D1
d1
mm
D2
d2
mm
D3
d3
70 mm
D5
d5
78 mm
L3
l3
200 mm
L4
l4
179 mm
L5
l5
11 mm
LAGER
Dimensions préférées
ok
GEWICHT
Poids