Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Agathon
Description
N552494 - Colonne de guidage avec collerette pour guide principal
Nomenclature
Fuehrungssaeule 552.49.410
IDNR
No. Art.
D1
d1
mm
D2
d2
56 mm
D3
d3
64 mm
L1
l1
348 mm
L2
l2
238 mm
L3
l3
110 mm
LAGER
Dimensions préférées
ok
GEWICHT
Poids
kg