Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Agathon
Descrizione
N552494 - Colonne di guida con collare per guida principale
Lista materiale
Fuehrungssaeule 552.49.410
IDNR
No. Art.
D1
d1
mm
D2
d2
56 mm
D3
d3
64 mm
L1
l1
348 mm
L2
l2
238 mm
L3
l3
110 mm
LAGER
Misure prefenziali
ok
GEWICHT
Peso
kg