Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Company
Agathon
Description
N552494 - Fuehrungssaeule mit Bund fuer Hauptfuehrung
Bill of material
Fuehrungssaeule 552.49.410
IDNR
Artikel-Nummer
D1
d1
mm
D2
d2
56 mm
D3
d3
64 mm
L1
l1
348 mm
L2
l2
238 mm
L3
l3
110 mm
LAGER
ab Lager lieferbar
ok
GEWICHT
Gewicht
kg