Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Agathon
Description
N766F - Cage à rouleaux Alluminium avec aide de montage
Nomenclature
Rollen-Kaefig Aluminium mit Montagehilfe 7660.050.140
IDNR
No. Art.
D1
d1
mm
D2
d2
mm
L2
l2
mm
L3
l3
61 mm
L4
l4
55 mm
R
Nombre de rouleaux
224
C
Charge
30700 N
LAGER
Dimensions préférées
ok
GEWICHT
Poids
kg
CTN
Zolltarifnummer
8482.9900
URSP
Ursprungsland
CH