Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Agathon
Description
N8001 - Briden fuer ISO-DIN Norm
Bill of material
N8001 Briden 8001.000.001
IDNR
Artikel-Nummer
8001.000.001
D1
d1
16 mm
D2
d2
19 mm
D3
d3
6.6 mm
L1
l1
11 mm
L2
l2
6 mm
LAGER
ab Lager lieferbar
ok mm
GEWICHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
8466.9430
URSP
Ursprungsland
CH
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型