Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Agathon
Description
N8001 - Briden fuer ISO-DIN Norm
Bill of material
N8001 Briden 8001.000.001
IDNR
Artikel-Nummer
8001.000.001
D1
d1
16 mm
D2
d2
19 mm
D3
d3
6.6 mm
L1
l1
11 mm
L2
l2
6 mm
LAGER
ab Lager lieferbar
ok mm
GEWICHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
8466.9430
URSP
Ursprungsland
CH
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés