Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 30
HELP_VARIABLE
公司
Agathon
描述
N6509/ISO9182/DIN9825 - CRS 用带孔的压入式圆导柱
明细表
N6509/ISO9182/DIN9825 Zylindrisch zum Einpressen mit Bohrung fuer CRS 6509.040.315
IDNR
Artikel-Nummer
D1
d1
mm
L1
l1
mm
LX
lx
5 mm
ISO
ISO- 标准
DIN
DIN-标准
LAGER
首选尺寸
GEWICHT
重量
kg
CTN
Zolltarifnummer
8466.9430
URSP
Ursprungsland
CH
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型