Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 90
HELP_VARIABLE
Company
Agathon
Description
N6542/ISO9182-2-A/DIN9825-D - Zylindrisch mit Innengewinde beidseitig
Bill of material
N6542/ISO9182/DIN9825 Zylindrisch mit Innengewinde beidseitig 6542.032.224
IDNR
Artikel-Nummer
D1
d1
mm
D7
d7
M8x20 mm
L1
l1
mm
LX
lx
5 mm
ISO
ISO-Norm
DIN
DIN-Norm
LAGER
ab Lager lieferbar
GEWICHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
8466.9430
URSP
Ursprungsland
CH
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)