N6550 Mittenbund 6550.010.103
Agathon
Formenbau
weitere_elemente_siehe_iso-din_programm
iso_din_aag
fs
n6550
Powered by
CAD모델 선택
{agathon/formenbau/weitere_elemente_siehe_iso-din_programm/iso-din/fs/n6550/n6550_mb.prj},{NB=N6550 Mittenbund 6550.010.103},{IDNR=6550.010.103},{D1=10},{D2=10.5},{D5=13.9},{L1=103},{L2=61},{L3=42},{L4=12.5},{L5=5},{LX=3},{WINKEL=10.000},{RADIUS=2.000},{AGATHON=N6550},{LAGER=ok},{GEWICHT=0.070},{CTN=8466.9430},{URSP=CH}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Agathon
Description
N6550 - Mittenbund
Bill of material
N6550 Mittenbund 6550.010.103
IDNR
Artikel-Nummer
6550.010.103
6550.010.103
D1
d1
10
10
mm
D2
d2
10.5
10.5
mm
D5
d5
13.9
13.9
mm
L1
l1
103
103
mm
L2
l2
61
61
mm
L3
l3
42
42
mm
L4
l4
12.5
12.5
mm
L5
l5
5
5
mm
LX
lx
3
3
mm
LAGER
ab Lager lieferbar
ok
GEWICHT
Gewicht
0.070
0.070
kg
CTN
Zolltarifnummer
8466.9430
URSP
Ursprungsland
CH
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청