Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 30
HELP_VARIABLE
Company
Agathon
Description
N6579/ISO9182-5-D/DIN9825-LA - Schnellwechsel mit Bund und Bohrung fuer CRS
Bill of material
N6579/ISO9182/DIN9825 Schnellwechsel mit Bund und Bohrung-CRS 6579.040.250
IDNR
Artikel-Nummer
D1
d1
mm
D2
d2
mm
D4
d4
mm
D5
d5
mm
D7
d7
M8x20 mm
L1
l1
mm
L2
l2
mm
L4
l4
mm
LX
lx
5 mm
ISO
ISO-Norm
DIN
DIN-Norm
LAGER
ab Lager lieferbar
GEWICHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
8466.9430
URSP
Ursprungsland
CH