N6580 Mittelbund mit Konus 6580.025.244
Agathon
iso_din_aag
fs
n6580
Powered by
CAD모델 선택
{agathon/iso_din_aag/fs/n6580/n6580_mb-k.prj},{NB=N6580 Mittelbund mit Konus 6580.025.244},{IDNR=6580.025.244},{D1=25},{D2=M 28x1,5},{L1=244},{L2=103},{L3=100},{L4=116},{L5=141},{L6=8.4},{L7=8.4},{D3=33.3},{G=28},{S=1.5},{LX=5},{WINKEL=10},{RADIUS=2},{AGATHON=N6580},{LAGER=},{GEWICHT=0.580},{CTN=8466.9430},{URSP=CH}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Agathon
Description
N6580 - Mittelbund mit Konus
Bill of material
N6580 Mittelbund mit Konus 6580.025.244
IDNR
Artikel-Nummer
6580.025.244
6580.025.244
D1
d1
25
25
mm
D2
d2
M 28x1,5
M 28x1,5
mm
L1
l1
244
244
mm
L2
l2
103
103
mm
L3
l3
100
100
mm
L4
l4
116
116
mm
L5
l5
141
141
mm
LX
lx
5
mm
LAGER
ab Lager lieferbar
GEWICHT
Gewicht
0.580
0.580
kg
CTN
Zolltarifnummer
8466.9430
URSP
Ursprungsland
CH
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청