Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Agathon
Description
N510 - 51.510.03
Nomenclature
Saeulengestell Nr. 51510.03.306
IDNR
No. Art.
51510.03
FA
mm
G
Filetage
mm
L1
l1
mm
A1
200 mm
B1
100 mm
A2
a2
343 mm
A3
303 mm
B2
200 mm
C1
c1
50 mm
C2
c2
75 mm
D
d1
30 mm
D2
d2
32 mm
E1
e1
235 mm
E2
e2
204 mm
E3
e3
103 mm
E4
135 mm
D3
d3
M40x2
LAGER
Dimensions préférées
ok
WB