Saeulengestell Nr. 51510.03.306
Agathon
Säulengestelle
n510
Powered by
CAD모델 선택
{agathon/saeulengestelle/n510/51-510-03.prj},{NB=Saeulengestell Nr. 51510.03.306},{IDNR=51510.03},{FA=3},{G=0},{L1=6},{A1=200},{B1=100},{A2=343},{A3=303},{B2=200},{C1=50},{C2=75},{D=30},{D2=32},{E1=235},{E2=204},{E3=103},{E4=135},{D3=M40x2},{AGATHON=N510},{LAGER=ok},{GEWICHT=},{M1=40},{M2=22},{PPATH=51_510_03-ass.prj},{D11=48},{WB=MIN}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Agathon
Description
N510 - 51.510.03
Bill of material
Saeulengestell Nr. 51510.03.306
IDNR
Artikel-Nummer
51510.03
FA
Kugel
Rollen
Kugel
Rollen
mm
G
Gewinde
ohne Gewinde
mit Gewinde
ohne Gewinde
mit Gewinde
mm
L1
l1
200
180
224
250
280
200
180
224
250
280
mm
A1
200
mm
B1
100
mm
A2
a2
343
mm
A3
303
mm
B2
200
mm
C1
c1
50
mm
C2
c2
75
mm
D
d1
30
mm
D2
d2
32
mm
E1
e1
235
mm
E2
e2
204
mm
E3
e3
103
mm
E4
135
mm
D3
d3
M40x2
LAGER
ab Lager lieferbar
ok
WB
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청