Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9801 - AP-Abzweigdose IP 54
Stückliste
9801
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9801
BZ
Bezeichnung
AP Abzweigdose, 80x80x40mm, ohne Klemmen, IP 54
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
80 mm
B
Breite
80 mm
H
Höhe
40 mm
F
Farbe
RAL 7035
KK
Kabel-Klemmbereich
6.5 - 12
CNSMAT
Material
Polyethylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
MINTEMP
minimale Einsatztemperatur
-5 °C
MAXTEMP
maximale Einsatztemperatur
60 °C
ENO
E-Nummer
152070328
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.081 kg
CNSEAN
EAN-Code
7611614037851
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
AP-Abzweigdosen IP 54 Für Kabeleinführungen Länge x Breite x Höhe: 80 x 80 x 40 mm Aus Polyethylen, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Kabel-Klemmbereich: 6.5-12 Farbe: RAL 7035 Artikelnummer: 9801 / E-No.: 152 070 328