Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9802 - AP-Abzweigdose IP 54
Stückliste
9802
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9802
BZ
Bezeichnung
AP Abzweigdose, 100x100x45 mm, ohne Klemmen, IP 54
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
100 mm
B
Breite
100 mm
H
Höhe
45 mm
F
Farbe
RAL 7035
KK
Kabel-Klemmbereich
9 - 14
CNSMAT
Material
Polyethylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
MINTEMP
minimale Einsatztemperatur
-5 °C
MAXTEMP
maximale Einsatztemperatur
60 °C
ENO
E-Nummer
152120328
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.136 kg
CNSEAN
EAN-Code
7611614037936
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
AP-Abzweigdosen IP 54 Für Kabeleinführungen Länge x Breite x Höhe: 100 x 100 x 45 mm Aus Polyethylen, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Kabel-Klemmbereich: 9-14 Farbe: RAL 7035 Artikelnummer: 9802 / E-No.: 152 120 328