Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9802 - Scotola di derivazione sopra intonaco IP 54
Lista materiale
9802
CNSORDERNO
Art. No.
9802
BZ
Designazione
Scatola di derivazione sopra intonaco, 100x100x45mm, senza morsetti, IP 54
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
100 mm
B
Larghezza
100 mm
H
Altezza
45 mm
F
Colore
RAL 7035
KK
Campo di serraggio
9 - 14
CNSMAT
Materiale
Polyethylen
ES
Lineamenti
Non-alogeno
GP
Prova del filo incandescente
850 ºC secondo EN 60695-2-11
MINTEMP
Temperatura minima d'impiego
-5 °C
MAXTEMP
Temperatura massima d'impiego
60 °C
ENO
E-Numero
152120328
CNSMASSEXACT
Peso
0.136 kg
CNSEAN
EAN-Code
7611614037936
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scatola di derivazione sopra intonaco IP 54 Per introduzione di cavi Lunghezza x Larghezza x Altezza: 100 x 100 x 45 mm Di Polietliene, senza alogeni, Protezione antincendio 850°C, controllato SEV Campo di serraggio: 9-14 Colore: RAL 7035 Numero d'articolo: 9802 / E-No.: 152 120 328