Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9803 - Boîte de dérivation apparente IP 54
Nomenclature
9803
CNSORDERNO
No art.
9803
BZ
Désignation
Boîte de dérivation apparentes, 142x142x71 mm, sans bornes, IP 54
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
142 mm
B
Largeur
142 mm
H
Hauteur
71 mm
F
Couleur
RAL 7035
KK
Plage de serrage
9 - 14 / 14 - 22
CNSMAT
Matériaux
Polyethylen
ES
Propriétés
Sans halogène
GP
Test de fil incandescent
850°C selon EN 60695-2-11
MINTEMP
Température d'utilisation minimale
-5 °C
MAXTEMP
Température d'utilisation maximale
60 °C
ENO
E-nombre
152140328
CNSMASSEXACT
Poids
313 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614037998
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîte de dérivation apparentes IP 54 Pour introductions de câbles Longeur x Largeur x Hauteur: 142 x 142 x 71 mm De Polyethylène, sans halogène, Protection incendie 850°C, testé SEV Plage de serrage: 9-14 / 14-22 Couleur: RAL 7035 Numéro d'article: 9803 / E-No.: 152 140 328