Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9803.10 - Scatola di derivazione sopra intonaco
Lista materiale
9803.10
CNSORDERNO
Art. No.
9803.10
BZ
Designazione
Scatola di derivazione sopra intonaco, 142x142x71mm con morsetti 5x10mm² IP 54
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
142 mm
B
Larghezza
142 mm
H
Altezza
71 mm
F
Colore
RAL 7035
KK
Campo di serraggio
9 - 14 / 14 - 22
AK
Numero di terminali
5x10 mm^2
CNSMAT
Materiale
Polyethylen
ES
Lineamenti
Non-alogeno
GP
Prova del filo incandescente
850 ºC secondo EN 60695-2-11
MINTEMP
Temperatura minima d'impiego
-5 °C
MAXTEMP
Temperatura massima d'impiego
60 °C
ENO
E-Numero
152195328
CNSMASSEXACT
Peso
403.5 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614038025
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scatola di derivazione sopra intonaco IP 54 Per introduzione di cavi Lunghezza x Larghezza x Altezza: 142 x 142 x 71 mm Di Polietilene, senza alogeni, Protezione antincendio 850°C, controllato SEV Campo di serraggio: 9-14 / 14-22 Numero di morsetti: 5x10 mm² Colore: RAL 7035 Numero d'articolo: 9803.10 / E-No.: 152 195 328