Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9805 - AP-Abzweigdose
Stückliste
9805
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9805
BZ
Bezeichnung
AP Abzweigdose, 65x65x35mm, ohne Klemmen, IP 20
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
65 mm
B
Breite
65 mm
H
Höhe
35 mm
F
Farbe
RAL 9010
CNSMAT
Material
PC / ABS
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
MINTEMP
minimale Einsatztemperatur
-5 °C
MAXTEMP
maximale Einsatztemperatur
60 °C
ENO
E-Nummer
150600008
CNSMASSEXACT
Gewicht
36.3 g
CNSVOLUMEEXACT
Volumen
0.205 L
CNSEAN
EAN-Code
7611614038063
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
AP-Abzweigdose IP 20 Für Kabeleinführungen Länge x Breite x Höhe: 65 x 65 x 35 mm Aus PC / ABS, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Farbe: RAL 9010 Artikelnummer: 9805 / E-No.: 150 600 008