Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9805 - Scatola di derivazione sopra intonaco
Lista materiale
9805
CNSORDERNO
Art. No.
9805
BZ
Designazione
Scatola di derivazione, 65x65x35mm, senza morsetti, IP 20
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
65 mm
B
Larghezza
65 mm
H
Altezza
35 mm
F
Colore
RAL 9010
CNSMAT
Materiale
PC / ABS
ES
Lineamenti
Non-alogeno
GP
Prova del filo incandescente
850 ºC secondo EN 60695-2-11
MINTEMP
Temperatura minima d'impiego
-5 °C
MAXTEMP
Temperatura massima d'impiego
60 °C
ENO
E-Numero
150600008
CNSMASSEXACT
Peso
36.3 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.205 L
CNSEAN
EAN-Code
7611614038063
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scatola di derivazione sopra intonaco IP 20 per introduzione di cavi Lunghezza x Largezza x Altezza: 65 x 65 x 35 mm. Fatto di PC /ABS, senza alogeni, con prova al filo incandescente a 850°C, con omologazione SEV. Colore: RAL 9010 Numero d'articolo: 9805 / E-No.: 150 600 008