Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
9806.120
AGRO
On-wall installation
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/aufputz/9806_120.prj},{NB=9806.120(2)},{CNSORDERNO=9806.120},{BZ=AP-Abzweigdosen IP 2x},{LOD=2},{L=120},{B=120},{H=60},{F=RAL 9010},{CNSMAT=PC / ABS},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{ENO=150600038},{IP=-},{OP=5},{CNSMASSEXACT=156.5},{CNSVOLUMEEXACT=1.45},{CNSEAN=7611614282596},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=AP-Abzweigdose IP 2x NEU Für Kabeleinführungen Länge x Breite x Höhe: 120 x 120 x 60 mm Aus PC /ABS, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Farbe: RAL 9010 Artikelnummer: 9806.120/ E-No.: 150 600 038},{PICTURESMALL=9806_120.png},{HR=00500.00300.0000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9806.120 - On-wall junction box IP 2x
Bill of material
9806.120
CNSORDERNO
Art. No.
9806.120
BZ
Designation
On-wall junction box IP 2x
LOD
Level of Details
300
200
300
200
L
Length
120
mm
B
Width
120
mm
H
Height
60
mm
F
Colour
RAL 9010
CNSMAT
Material
PC / ABS
ES
Properties
non-halogen
GP
Glow wire test
850°C according to EN 60695-2-11
ENO
E-Number
150600038
CNSMASSEXACT
Weight
156.5
g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
1.45
L
CNSEAN
EAN-Code
7611614282596
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Info text
On-wall conduit box IP 2x (NEW) For cable entries Length x Width x Height/Depth: 120 x 120 x 60 mm Made from PC /ABS, halogen-free, GWT 850°C, SEV-tested Colour: RAL 9010 Article No.: 9806.120 / E-No.: 150 600 038
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청