Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9821 - Scotola di derivazione sopra intonaco IP 54
Lista materiale
9821
CNSORDERNO
Art. No.
9821
BZ
Designazione
Scatola derivaz. sopra intonaco, 105x105x50mm, senza morsetti, IP 54
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
105 mm
B
Larghezza
105 mm
H
Altezza
50 mm
F
Colore
RAL 9010
KK
Campo di serraggio
7 - 15
CNSMAT
Materiale
PC / ABS
ES
Lineamenti
Non-alogeno
GP
Prova del filo incandescente
850 ºC secondo EN 60695-2-11
MINTEMP
Temperatura minima d'impiego
-5 °C
MAXTEMP
Temperatura massima d'impiego
60 °C
ENO
E-Numero
152140008
CNSMASSEXACT
Peso
0.124 kg
CNSEAN
EAN-Code
7611614064864
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scatola di derivazione sopra intonaco IP 54 Per introduzione di cavi Lunghezza x Larghezza x Altezza: 105 x 105 x 50 mm Di PC / ABS, senza alogeni, Protezione antincendio 850°C, controllato SEV Campo di serraggio: 7-15 Colore: RAL 9010 Numero d'articolo: 9821 / E-No.: 152 140 008